MIQC-SC verbinder
Nieuw productArtikel #r4705858
Thermisch verzinkte verbinder gebruikt met MIQ basisplaten die ervoor zorgen dat de balk vrij geplaatst kan worden
- Gewicht: 0.79 kg
- Materiaalsamenstelling: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Niet verzinkt
Delen
Eigenschappen
- Geleverd in een primerafwerking voor probleemloos lassen - kan later worden verzinkt of geverfd, indien gewenst
- Het verbindingspunt van de draagbalk kan naar believen worden geplaatst
Toepassingen
- Onderdeel van een modulair systeem voor ondersteuning van kabelgoten, buizen en andere installaties
- Rechtsreekse bevestiging van MIQ-90-draagbalken aan staalconstructies
- Verbinding aan MIQ draagbalken met of zonder MIQ-B basisplaten