MQT-C-F
Nieuw productArtikel #r6008
Thermisch verzinkte (HDG) balkklem voor het direct verbinden van MQ-veerprofielen aan stalen balken
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Delen
Klanten zochten ook naar thermisch verzinkt of balkklem
Eigenschappen
- Gemakkelijkere installatie en positionering van veerprofielen
- Boren of lassen is niet nodig
- Mogelijkheid tot snelle aanpassing
Toepassingen
- Geschikt voor staalbalken met een max. flensdikte van 30 mm en een max. flensbreedte van 23 mm
- Voor het verbinden van rails op stalen balken