MQT-C-R
Nieuw productArtikel #r6099
Roestvrijstalen (A4) balkklem voor het direct verbinden van MQ-veerprofielen aan staalbalken
- Aanspankoppel: 40 Nm
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L, Schroef: A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
Delen
Klanten zochten ook naar Draagbalkklem
Eigenschappen
- Gemakkelijkere installatie en positionering van veerprofielen
- Boren of lassen is niet nodig
- Mogelijkheid tot snelle aanpassing
- Flexibele oplossing
- Voorgemonteerd, geen individuele losse delen
Toepassingen
- Geschikt voor staalbalken met een max. flensdikte van 30 mm en een max. flensbreedte van 23 mm
- De bevestiging past op alle standaard balken (max. klemdikte 23 mm)