MQV-F kanaalstrop
Nieuw productArtikel #r742058
Thermisch verzinkte platte railverbinder die als een verlengstuk in lengterichting voor MQ-veerprofielen wordt gebruikt
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar kanaalstrop
Eigenschappen
- Verstelbaar – gemakkelijk (opnieuw) geplaatst op veerprofielen
- Geschikt voor MQN-C HDG Plus railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage
- Snelle verlenging van installatierails
- Gemakkelijk hanteerbaar
- Voormontage van de MQN HDG plus drukknop is mogelijk
Toepassingen
- Het verbinden van twee MQ-veerprofielen
- Geschikt voor meerdere MQ-veerprofielen