MQN-C
Nieuw product UltimateArtikel #r8296588
Verzinkte railverbinder voor het verbinden van elementen met een vlinderopening
- Productklasse: Ultimate
- Materiaalsamenstelling: Plaat: staal S355J2 DIN EN 10025-2, Moer: S355MC - DIN EN 10149-2, Bout: gradatie 8,8 - DIN EN ISO 898
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Delen
Klanten zochten ook naar railverbinder, verbindingsknop, vlindergat of MQN
Eigenschappen
- Uiterst snelle montage dankzij de alleen-drukken-functie
- Ontworpen om eenvoudig, compact en tijdbesparend te zijn
- Geeft een sterke verbinding zodra de knop op de juiste wijze is ingedrukt, gedraaid en vastgezet
- Universeel – één drukknop voor alle elementen en MQ-rails
- Minder onderdelen en hoge flexibiliteit
Toepassingen
- Voor het verbinden van hoeken aan veerprofielen
- Verbindingselement voor u-frame/kruisbalkstructuren
- Voor het verbinden van veerprofielen en structurele elementen
- Verbinden van alle MQ-consoles, hoeken en bases aan MQ-profielen
- Drukknop vervangt een veermoer, bout en onderlegring voor een snelle installatie