MQN-C-HDG plus
Nieuw product UltimateArtikel #r8296599
Railverbinder
- Productklasse: Ultimate
- Materiaalsamenstelling: Plaat: S380MC, Moer: S355MC - DIN EN 10149-2, Bout: m10 gradatie 8,8 - DIN EN ISO 898
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG Plus
Delen
Klanten zochten ook naar railverbinder, verbindingsknop, vlindergat of MQN
Eigenschappen
- Uiterst snelle montage dankzij de unieke alleen-drukken-functie
- Eenvoudig, compact en tijdbesparend indien correct geïnstalleerd
- Zorgt voor een sterkere verbinding zodra deze is ingedrukt en vastgezet
- Universeel: één drukknop voor alle elementen en MQ-rails
- Kijkgat voor visuele controle van de moerpositie
Toepassingen
- Voor het verbinden van allerlei installaticomponenten met MQ-rails.
- U-frame- en kruisbalkstructuren
- Component uit één stuk voor het verbinden van rails en elementen
- Ontworpen voor een lange levensduur in gematigd buitenklimaat
- Verbinding van alle MQ-consoles en hoeken aan gelijk welk MQ-profiel