Kit MW-LP L kabelvergrendeling met kabel, luseinde
Nieuw productArtikel #r11805975
Kabel met eindlus en verstelbare railvergrendeling voor het ophangen van armaturen aan gepaste bouwelementen
- Materiaalsamenstelling: Draad: staal, Vergrendeling: aluminium
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Delen
Klanten zochten ook naar Kabelsysteem of vergrendeling
Eigenschappen
- Kortere installatietijd – kabelophangsets bieden een veel sneller alternatief dan draadstangen
- Gemakkelijker aan te passen – de zelfsluitende kabelvergrendeling kan zonder gereedschap worden aangepast, wat nivelleren, achteraf aanbrengen en lange droplengtes eenvoudiger maakt
- Esthetisch – kabelophanging is een discrete installatiemethode voor open gebouwfaciliteiten en open binnenwanden
- Veelzijdig – u kunt gebruik maken van dezelfde kabelophangsets voor een groot aantal armaturen en basismaterialen, zodat uw voorraadbeheer eenvoudiger wordt
- Compatibel met Hilti MQ/MM schoor en MVA-ventilatiehardware – krijg toegang tot oplossingen voor nagenoeg elke MEP-installatie van één enkele leverancier
Toepassingen
- Ophanging van HVAC-armaturen, inclusief spiraalvormige en rechthoekige leidingen (door middel van compatibele MVA), aan balken of oogbouten
- Zijdelingse schoren
- Ophanging van elektrische armaturen aan balken of oogbouten – inclusief kabelgoten, kabelmanden, stroomrails of verlichting
- Ophanging van architecturale elementen uit beton of staal – inclusief akoestische, verwarmings-en koelpanelen, en plafondroosters
- Enkel geschikt voor gebruik in droge binnenomstandigheden