MW-EB oogbout
Nieuw productArtikel #r11827860
Verzinkte oogbout voor het verbinden van geschikte armaturen met MW-kabelophangsystemen
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Delen
Klanten zochten ook naar Kabelsysteem of oogbout
Eigenschappen
- Eenvoudig in gebruik. Volledige draadoogbouten bieden een eenvoudige, veelzijdige interface tussen MEP of architecturale armaturen en kabelophangsystemen.
- CE-markering (DIN EN 13964)
Toepassingen
- Bevestiging van HVAC-armaturen op MW-kabel kabel zoals spiraalvormige en rechthoekige leidingen (met gebruik van compatibele MVA-leidingbevestigingen)
- Bevestigen van architecturale elementen aan MW-kabel, zoals akoestische, verwarmings- en koel panelen en plafondroosters.
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomstandigheden