MW-C plafondclip
Nieuw productArtikel #r11853545
Multifunctionele lusklem voor de bevestiging van MW-kabelophangsystemen op alle verticale, horizontale of hellende oppervlakken
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - Voorverzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Delen
Klanten zochten ook naar verbinding of plafond
Eigenschappen
- Snellere installatie. Haak gewoon het luseinde van een kabel in de lusklem en veranker het in positie.
- Veelzijdig. U kunt de MW-kabelophangsystemen ophangen aan alle loodrechte, hellende of vlakke oppervlakken met dezelfde bevestigingsbeugel.
- Gemakkelijk te hanteren. Lusklem klaar voor verankering
- CE-markering (DIN EN 13964)
Toepassingen
- MEP-ophangsystemen met ophangkabels voor betonnen T-balken
- MEP-ophangsystemen met ophangkabels voor afgeschuinde of vlakke plafonds
- Bevestiging van MEP-ophangsystemen met kabels aan muren
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomstandigheden
- Compatibel met 1,5, 2,0, 3,0 en 5,0 Hilti-kabels