DSH 900-X afkortzaag op benzine (350 mm)
Nieuw productArtikel #r11460423
Krachtige, makkelijk te starten 87 cc afkortzaag met automatische choke – max. bladdiameter 350 mm voor zaagdiepte tot 125 mm
- Motorcilinder: 87 cm³
- Nominaal vermogen: 4.3 kW
- Nat of droog werken: Nat en droog
Delen
Klanten zochten ook naar afkortzaag, doorsnijden, benzinedoorslijper, doorslijpen of DSH 900
Eigenschappen
- Krachtige 350 mm afkortzaag ontwikkeld om uw meest veeleisende zaagwerk sneller en gemakkelijker te maken – zelfs vloerzagen met de optionele DSH-FSC vloerwagen
- Duurzame constructie: de verstevigde metalen beschermkap en interne componenten met langere levensduur helpen u om langer te werken met minder onderbrekingen
- Eenvoudig zelf te onderhouden: voorgespannen riem en praktisch onbreekbaar startkoord helpen om de stilstandtijd van de zaag voor onderhoud te minimaliseren
Toepassingen
- Beton- en metselwerkconstructie: zagen van uitzettingsvoegen in vers beton en openingen in baksteen of betonnen muren
- Metaalwerk: slijpen van stalen profielen, buizen en staalplaten