DSH 600-22-doorslijper op accu
Nieuw productArtikel #r13250338
Zware toepassingen, snoerloze doorslijper voor beton, metaal en metselwerk (Nuron-accuplatform)
- Basismaterialen: Alle typen beton en baksteen, Alle soorten metselwerk (holle steen, kalksteen, enz.), Asfalt, Staal, Mineraal
- Afmetingen (l x b x h): 660 x 290 x 350 mm
- Beveiligingsklasse: Werkend op IEC-accu
Delen
Klanten zochten ook naar Accudoorslijper, doorsnijden, doorslijper op accu, Afkortzaag of DSH 600
Eigenschappen
- Doorslijper op accu voor zware taken – de DSH-600-22 krijgt hetzelfde werk gedaan als een 60cc benzinedoorslijper, maar zonder de uitlaatgassen, het lawaai, extra onderhoud en mengverhouding problemen
- Langere werktijd – met vier B22-255-Nuron-accu's en 300 mm SPX univ. snoerloos geoptimaliseerde bladen, snijdt deze tot 30% meer dan met een volledige gevulde benzine tank
- Lagere bedrijfskosten – geen aankoop of mengen van brandstof; minder onderhoud, en tot het dubbele van de levensduur van een benzine doorslijper
- Verbeterde veiligheidsfuncties – geen uitlaatgassen, stiller, minder trillingen bij het snijden en een snelwerkende zaagbladrem (ongeveer 4 seconden)
- Betere hanteerbaarheid – gewicht slechts 8,9 kg (of 12,2 lbs, inclusief twee B 22-170-accu's en een 300 mm blad), deze doorslijper is ontworpen voor een comfortabel gebruik voor wie de hele dag moet zagen
Toepassingen
- Zagen van beton en metselwerk – zoals het op maat maken van nieuwe openingen of afkorten van stenen (max. zaagdiepte 120 mm met 300 mm bladen)
- Klinkers – doorzagen van stoepranden, straatstenen en asfalt
- Metaalwerk – zagen van metaalplaten, wapening, staalplaat, metalen profielen en buizen
- Zagen binnen – doorslijpers op accu zijn stiller en produceren geen uitlaatgassen
- Nagenoeg stofvrij zagen bij gebruik met een compatibele watertoevoer of zagen met minder stof met behulp van een compatibele stofzuiger en DSH-DRS-accessoires (controleer uw lokale limieten voor de blootstelling aan silicastof)