DSH 600-X afkortzaag benzine (300 mm)
Nieuw productArtikel #r13340237
Compacte benzinedoorslijper van 63 cc met bladrem en bovenhandgreep met bladen van 300 mm voor snijdieptes tot 120 mm in beton, metselwerk en metaal
- Motorcilinder: 63.3 cm³
- Nominaal vermogen: 3.2 kW
- Nat of droog werken: Nat en droog
Delen
Klanten zochten ook naar afkortzaag, doorsnijden, benzinedoorslijper, doorslijpen of DSH 900
Eigenschappen
- Ontwerp met bovenhandgreep voor nog meer compactheid en een licht gewicht
- Snelle stop van het zaagblad; het blad stopt in minder dan 10 seconden
- Snijdiepte tot 120 mm met bladen van 300 mm
- Bereik nog grotere slijpsnelheden met aangepaste Hilti-schijven
- Voorgespannen riem, geen onderhoud van de riem vereist door de gebruiker
Toepassingen
- Bestrating – op maat afkorten van stoepranden en -tegels
- Metselwerk: op maat slijpen van stenen en blokken
- Metaalwerk: slijpen van stalen profielen, buizen en staalplaten
- Constructiewerkzaamheden: zagen van openingen in stenen of betonnen wanden
- Rioleringswerk: zagen op plaatsen met een beperkte werkruimte