DSH 900-X afkortzaag op benzine (400 mm)
Nieuw productArtikel #r14455101
Krachtige, eenvoudig te starten 87 cc afkortzaag met automatische choke – max. bladdiameter 400 mm voor zaagdiepte tot 150 mm
- Motorcilinder: 87 cm³
- Nominaal vermogen: 4.3 kW
- Nat of droog werken: Nat en droog
Delen
Klanten zochten ook naar afkortzaag, doorsnijden, benzinedoorslijper, doorslijpen of DSH 900
Eigenschappen
- Krachtige 400 mm afkortzaag ontwikkeld om uw meest veeleisende zaagwerk sneller en gemakkelijker te maken – zelfs vloerzagen met de optionele DSH-FSC vloerwagen
- Eenvoudig te starten benzinedoorslijper – dankzij de unieke automatische choke kan de motor direct op gang getrokken worden en is het nagenoeg onmogelijk om de motor te laten verzuipen
- Duurzame constructie – de verstevigde metalen beschermkap en interne componenten met langere levensduur helpen u om langer te werken met minder onderbrekingen
- Eenvoudig zelf te onderhouden – voorgespannen riem en nagenoeg onbreekbaar startkoord helpen om de stilstandtijd van de zaag voor onderhoud te minimaliseren
- Compatibel met de DSH-P-waterpomp –zorgt voor watertoevoer naar uw benzinedoorslijper vanaf gelijk welke bron, geen druktoevoer nodig
Toepassingen
- Wegenbouw – omtrek slijpen in asfalt en beton
- Rioleringswerk – slijpen van metaal, beton en kunststof buizen
- Beton- en metselwerkconstructie – slijpen van uitzettingsvoegen in vers beton en openingen in baksteen of betonnen muren
- Bestrating – op maat afkorten van stoepranden en -tegels
- Metaalwerk: slijpen van stalen profielen, buizen en staalplaten