DSH 700-22 Afkortzaag op accu (achterste handgreep)
Nieuw productArtikel #r16800076
Zware toepassingen, afkortzaag voor beton met handgreep achteraan, metaal en metselwerk (Nuron-accuplatform)
- Basismaterialen: Alle typen beton en baksteen, Alle soorten metselwerk (holle steen, kalksteen, enz.), Asfalt, Staal, Mineraal
- Afmetingen (l x b x h): 740 x 290 x 350 mm
- Beveiligingsklasse: Werkend op IEC-accu
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Afkortzaag op accu met handgreep achteraan voor taken op de vloer – de DSH 700-22 krijgt hetzelfde werk gedaan als een afkortzagen op gas in deze klasse, maar zonder de dampen, het lawaai, extra onderhoud en brandstofmengsels
- Langere werktijd – u kunt tot 30% meer afkorten met twee sets B 22-255 accu's als met een volle gastank dankzij de combinatie van intelligentere, efficiëntere Nuron-accu's en snoerloze, geoptimaliseerde bladen
- Lagere bedrijfskosten – geen aankoop of mengen van brandstof; minder onderhoud, en tot het dubbele van de levensduur van een afkortzaag op gas
- Perfect voor toepassingen richting de grond - deze afkortzaag weegt slechts 8,8 kg (of 13,3 kg inclusief twee B 22-255 accu's en een blad van 300 mm)
- Verbeterde veiligheidsfuncties – rookvrij, stiller, minder trillingen bij het zagen en een snelwerkende zaagbladrem
Toepassingen
- Platen en bestrating - beton, asfalt, stoepranden en straatstenen zagen (max. zaagdiepte 120 mm met bladen van 300 mm)
- Vloerconstructie - uitzettingsvoegen snijden. Compatibel met de DSH-FSC Wagen voor vloerzaag (apart verkrijgbaar)
- Beton en metselwerk zagen - zoals nieuwe openingen maken en blokken op maat bijsnijden
- Metaalwerk – zagen van metaalplaten, wapening, staalplaat, metalen track en buizen
- Zagen met mnder stof met DSH-DRS toebehoren – gebruik van een compatibele stofzuiger of watertoevoer kan u helpen om te voldoen aan de lokale limieten voor de blootstelling aan silicastof
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)