DCH 230 elektrische doorslijpmachine
Nieuw productArtikel #r3978
Droge elektrische handbediende diamantslijper - zaagdiepte tot 85 mm met 230 mm blad
- Schijfdiameter: 230 mm
- Zaagdiepte: 80 mm
- Nullast tpm: Versnelling 1: 6500 rpm
Delen
Klanten zochten ook naar afkortzaag, droog zagen, elektrische doorslijper, droog slijpen of DCH 230
Eigenschappen
- Levert 50% meer zaagdiepte dan gebruikelijke haakse slijpers
- De omgekeerde bladrotatie leidt het werktuig weg van het lichaam van de gebruiker en maakt daarom zagen gemakkelijker en veiliger
- Zorgt voor een nagenoeg stofvrije bouwwerf bij gebruik met een compatibele stofzuiger
- Bereik nog meer productiviteitswinst door het te gebruiken met de speciaal ontwikkelde Hilti doorslijpschijven
- Bescherming tegen oververhitting en overbelasting – verlengt de levensduur van het gereedschap en verbetert de gebruiksveiligheid bij nat zagen
Toepassingen
- Zagen van gewapend beton, granieten randstenen, tegels, metselwerk en kalkzandsteen
- Zagen van metalen balken, stalen buizen en wapeningsstangen
- Voorzagen bij gecontroleerde afbraakwerken
- Zagen en uitbreiden van openingen voor deuren, vensters en doorvoeringen