DCH 180-SL Muursleuvenzaag
Nieuw productArtikel #r4021
Elektrische handbediende sleuvenzaag voor droog gebruik, parallelle zaagsneden met een diepte tot 60 mm
- Zaagdiepte: 60 mm
- Max. zaagbreedte: 60 mm
- Schijfdiameter: 185 mm
Delen
Klanten zochten ook naar sleuven, slijpen, sleuvenzaag, diamantslijpen of DCH 180
Eigenschappen
- De Smart Power-technologie past het uitgaand vermogen aan op het te zagen materiaal, waardoor er constant hoge zaagprestaties kunnen worden geleverd en de motor tegen overbelasting kan worden beschermd
- Draagt bij aan een nagenoeg stofvrije bouwwerf bij gebruik met een compatibele stofzuiger
- Dankzij het ergonomische design is het hanteren van de sleuvenzaag minder vermoeiend, in welke positie u ook werkt
- Dankzij de dieptemeter kan de gebruiker nauwkeuriger zagen en wordt hij tegelijkertijd beschermd tegen het blad en stof
- Bereik nog meer productiviteitswinst door het te gebruiken met de speciaal ontwikkelde Hilti doorslijpschijven
Toepassingen
- Snelle en propere sleuven voor kabelleidingen of buizen in elektrische en sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties en airconditionings.
- Voor gebruik op beton, zandsteenblokken en bakstenen