DCH 300-X Elektrische doorslijpmachine
Nieuw productArtikel #r6332875
Elektrische handbediende diamantslijper voor nat en droog werken – tot 120 mm zaagdiepte met bladen van 305 mm
- Schijfdiameter: 305 mm
- Zaagdiepte: 120 mm
- Nullast tpm: Versnelling 1: 4900 rpm
Delen
Klanten zochten ook naar afkortzaag, doorsnijden, elektrische doorslijper, doorslijpen of DCH 300
Eigenschappen
- Waterkit maakt nat zagen mogelijk, wat 30% sneller is dan droog slijpen en nagenoeg stofvrij
- Diepte-aanslag – zorgt voor volledige controle van de zaagdiepte in 10 mm stappen van 40-120 mm
- Zorgt voor een nagenoeg stofvrije bouwwerf bij gebruik met een compatibele stofzuiger
- Bescherming tegen oververhitting, overbelasting en water – verlengt de levensduur van het gereedschap en verbetert de gebruiksveiligheid bij nat zagen
- De omgekeerde bladrotatie leidt het werktuig weg van het lichaam van de gebruiker en maakt daarom zagen gemakkelijker en veiliger
Toepassingen
- Zagen van gewapend beton, granieten randstenen, tegels, metselwerk en kalkzandsteen
- Zagen en uitbreiden van openingen voor deuren, vensters en doorvoeringen
- Voorzagen voor een gecontroleerde afbraak