Elektrische TE 3000-AVR drilboor voor zware toepassingen
Nieuw productArtikel #r11668382
Buitengewoon krachtige breekhamer voor zware afbraakwerken voor het slopen van beton, het zagen van asfalt, grondwerken en het aandrijven van van aardingstangen
- Werkrichting: Vloer
- Boorkoptype: TE-H (Hilti HEX 28)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 27.1 kg
Delen
Klanten zochten ook naar beitelmachine, TE-H, breekhamer, schieter of TE 3000
Eigenschappen
- Opgewaardeerde prestatie - de Te 3000 levert nu een afbraakvermogen vergelijkbaar met dat van de 45 kg breekmachines met luchtdrukmotor
- Verbeterde hantering – 10% gewichtsreductie en nieuwe bovengreep maken de handhamerboor gemakkelijker te controleren en te vervoeren
- Actieve Vibratie Reductie (AVR) – vibratiedempende handhamerboor met twee volledig ontkoppelde handgrepen en -10% minder vibratie dan de vorige TE 3000-modellen
- Snel wisselbare beitelkop met nieuw design, geschikt voor Hilti TE-H beitels
- Nagenoeg onderhoudsvrije, koolborstelloze SR-motor en driekamer-smeersystemen voor minder stilstand en een langere levensduur
Toepassingen
- Sloop van gewapende betonplaten en funderingen
- Opbreken/zagen van asfalt in civiele wegenbouw, het leggen van buizen en het repareren van bestrating
- Verwijderen van beton voor structurele renovatie, plaatverlengingen, wapeningen en reparaties
- Graafwerken, uitgraven van geulen en stampen in een rotsachtige ondergrond, harde klei en andere moeilijke bodems
- Plaatsen van aardingstangen in harde grond voor een veiligere, laddervrije installatie van aardingstangen (optionele TE-H PD-stroomdrijver vereist)