TE 500 SDS-Max breekhamer
Nieuw productArtikel #r7770034
Robuuste SDS Max (TE-Y) breekhamer voor licht beitelwerk in beton en metselwerk
- Werkrichting: Wand
- Boorkoptype: TE-Y (SDS Max)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 4.9 kg
Delen
Klanten zochten ook naar beitelmachine, sds max, breekhamer, schieter of TE 500
Eigenschappen
- Robuust gereedschap met extra bescherming tegen warmte en stof – dit verlengt de levensduur en reduceert reparatiekosten
- Gemakkelijk te hanteren dankzij laag gewicht en compact ontwerp
- Geweldige gewicht-prestatieverhouding – een krachtige breekhamer die veel minder vermoeiend is in het gebruik
- Afneembaar stroomsnoer voor een snelle en gemakkelijke vervanging van beschadigde/gebroken snoeren op de werkplaats
- Optioneel DRS-B stofafzuigsysteem verzamelt tot 95% van stof
Toepassingen
- Beitelen op betonnen en gemetselde muren
- Maken van sleuven voor leidingen en kabels in beton en metselwerk.
- Licht beitelen en verwijderen van tegels
- Openingen vergroten
- Licht breekwerk aan de wand