TE 1000-AVR TE-S breekhamer
Nieuw productArtikel #r9672135
Veelzijdige breekhamer voor het slopen of beitelen van vloeren en occasionele wandtoepassingen (met universele voedingskabel)
- Werkrichting: Vloer, Wand
- Boorkoptype: TE-S
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 12.5 kg
Delen
Klanten zochten ook naar beitelmachine, TE-S, breekhamer, schieter of TE 1000
Eigenschappen
- Zeer veelzijdig – in-line-ontwerp voor het breken van betonvloeren en ergonomische zijhandgreep voor occasioneel breken van muren
- Onderhoudsvrije, borstelloze SR-motor en driekamersmeersysteem voor langere intervallen tussen de onderhoudsbeurten en een langere levensduur
- Buitengewoon lage trillingswaarden door sub-chassis-trillingsreductie (AVR) van Hilti
- Afneembaar stroomsnoer voor een snelle en gemakkelijke vervanging van beschadigde/gebroken voedingskabels op de werkplaats
- Optioneel TE DRS-B-stofafzuigsysteem verzamelt tot 95% van alle stof
Toepassingen
- Sloop van beton en metselwerk op vloerniveau of onder heuphoogte
- Renovatie van diverse vloertypes
- Tegels verwijderen, bourcharderen en inkorten
- Corrigerend beitelwerk, zoals aanpassingen aan deur- en vensteropeningen