Autofeed unit DD AF-CA 220-480V
Nieuw productArtikel #2082528
Automatische invoereenheid als hulp bij het boorproces met diamantboorsystemen op kolom– voor gebruik met de DD 350-CA en DD 500-CA
- Voor gebruik met: DD 350-CA, DD 500-CA
- Gewicht: 4.5 kg
- Afmetingen (l x b x h): 361 x 193 x 133 mm
Delen
Eigenschappen
- Ongeëvenaarde productiviteit met een volledig geautomatiseerd boorproces
- Automatische oppervlaktedetectie, watermanagement, boorstart, iron boost en detectie van gateinde.
- Intelligent algoritme voor onmiddellijke reactie op iedere wijziging in de karakteristieken van het basismateriaal
- Biedt optimaal vermogen tijdens het boorproces, resulterend in een langere levensduur van de apparatuur en snellere boorprogressie
- Geen blootstelling aan trilling - voor meer veiligheid, gezondheid en hoger werkcomfort
Toepassingen
- Seriematig boren van doorvoergaten en blinde gaten
- Hoekgaten voor zaagtoepassingen
- Grote diameters en boren van diepe gaten
- Doorvoeringen voor de installatie van kabelgoten
- Boren waar toegang tot het gat moeilijk is
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding DD AF-CA (01), Oekraïens, Deens, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Nederlands, Chinees, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 11.2 MB ]
- Gebruikshandleiding China RoHS II, Chinees, Chinese, Engels, [ 13.9 kB ]