Diamantboren
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
Autofeed unit DD AF-CA L 230V
Nieuw product
Artikel
#
2240514
Voor gebruik met: DD 150-U
Gewicht: 4.2 kg
Afmetingen (l x b x h): 176 x 137 x 325 mm
Meer technische gegevens
Delen
Delen op Facebook
Delen op Twitter
Delen op LinkedIn
Delen op Email
Gerelateerde producten
Autofeed unit DD AF-CA L 230V
#2240514
Technische gegevens
Autofeed unit DD AF-CA L 230V #2240514
Documenten & Video's
Autofeed unit DD AF-CA L 230V
#2240514
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
Prijsinformatie (Professionele nettoprijs excl. BTW) op en de verkoop via www.hilti.be is uitsluitend voor professionele ondernemingen met een BTW nummer. Klant is ingelogd op hilti.be = Persoonlijke Net Prijs Excl. BTW (rekening houdend met commerciële condities)