Boorkolom DD-HD 30 SBP
Nieuw productArtikel #432000
Boorkolom voor zware Hilti diamantboormachines (zie technische data voor compatibiliteit met gereedschap)
- Bevestigingsmodus: Anker
- Kernboren onder hoek: Ja
- Kolomverlenging: Ja
Delen
Eigenschappen
- Ingebouwde tandwielreductie - maakt boren minder vermoeiend tijdens langdurig gebruik
- Boren onder hoek - eenvoudig en traploos instelbaar tot 45°
- Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar - vacuüm voetplaats, afstandsringen, kruiszuilen, snelspanners, bevestigingskits
- Gemakkelijke assemblage - gereedschapsloze en snelle opname van de aandrijfeenheid
Toepassingen
- Boorbereik tot een diameter van 300 mm
- Boorbereik tot een diameter van 600 mm met afstandsstukken
- Boren onder een hoek tot 45°
- Kan worden bevestigd door middel van een anker, met de optionele vacuüm voetplaat of de snelspanset