DD 150-U-22 Snoerloze kernboor
Nieuw productArtikel #r18888603
Snoerloze diamantboormachine voor handmatig gebruik of op kolom van 52-162 mm (2 - 6-3/8") in beton of tot 252 mm (10") in metselwerk (Nuron-accu)
- Diameterbereik: 52 - 162 mm
- Basismateriaal: Metselwerk, Asfalt, Beton, Gewapend beton, Hout
- Bedrijfsmodus: Handbediend of aan statief gemonteerd boorsysteem
Delen
Klanten zochten ook naar DD150, diamantboor nuron, diamantboormachine, kolomboor of Accu kernboor
Eigenschappen
- E-versnellingen voor betere prestaties - elektronische versnellingen met ingestelde toerental/koppelcombinaties voor geoptimaliseerde boorsnelheden bij elke diameter
- Veiliger handmatig diamantboren - Active Torque Control (ATC) helpt u beschermen tegen oncontroleerbaar draaien als de boor vastloopt
- Langer boren per acculading - combineer met nieuwe snoerloze geoptimaliseerde kernbits voor tot 30% meer accubereik
- Gemakkelijker verwijderen van de bit – de trilfunctie helpt vastzittende kernen los te schudden om werkonderbrekingen te voorkomen
- Minder multi-tasking - Bluetooth® verbindt informatie van uw waterbeheersysteem en vacuümsysteem in één real-time display
Toepassingen
- Op kolom natboren in beton voor buisdoorvoeringen, kabelgoten en -kanalen en voor de installatie van leuningen en afsluitingen
- Handmatig natboren voor kleine pijpdoorvoering in loodgieterijtoepassingen
- Handmatig droogboren in metselwerk voor buispenetraties voor sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties en airconditionings
- Handmatige diamantboren voor rioleringsbuizen, schouwen en kachels met grote diameters