DD 30-W-kernboor
Nieuw productArtikel #r51318
Compacte en lichte diamantboormachine voor nat, handbediend boren van anker- en wapeningsgaten in zware toepassingen met diameters van 8 tot 35 mm (5/16 tot 1-3/8")
- Diameterbereik: 8 - 35 mm
- Nominale ingangsspanning: 230 V
- Basismateriaal: Beton, Metselwerk
Klanten zochten ook naar kernboormachine, betonboor, diamantboormachine, kernboor of DD 30
- Zeer laag boorgeluid - de ideale oplossing voor boren in bewoonde gebouwen
- Impactvrij boren: reduceert het risico om broze materialen te beschadigen en staat toe om dicht bij de randen te boren
- Moeiteloos snel boren dankzij de unieke TopSpin technologie
- Zachte-startfunctie voor precieze gatpositionering
- Het quick-lock snelspansysteem maakt het vervangen van kernbits sneller en makkelijker dan ooit
- Boren van nauwkeurige ankergaten en doorgaande gaten met diameters van 8 tot 35 mm (5/16 tot 1-3/8")
- Stil boren voor het instellen van ankers tijdens renovatiewerk in ziekenhuizen, winkel- en woongebouwen
- Nat boren in zwaar gewapend beton, metselwerk en natuursteen
- Nat boren in broze materialen (marmer, tegels, metselwerk, natuursteen) en dicht bij de randen



Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse gebruiksvergoeding die alle kosten voor gereedschap, service en reparatie dekt, waardoor absolute kostenbeheersing en efficiëntie van de backoffice worden gegarandeerd.
- Krachtige gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werven.
- De diefstaldekking reduceert het financiële risico en onverwachte kosten.

Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- Na 2 jaar zijn de reparatiekosten begrensd
- Snelle ophaling en levering bij u op de bouwplaats, dankzij onze samenwerking met betrouwbare vervoerders
- Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest
- Er wordt geen registratie of aankoopbewijs gevraagd