DST 10-CA wandzaag
Nieuw productArtikel #r13099111
Wendbare elektrische wandzaag met Cut Assist-automatisering, draadloze afstandsbediening en interne e-box voor nat en droog snijden in een wand
- Bladdiameter - bereik: 600 - 1200 mm
- Stroombron: Elektrisch
- Afstandsbediening: Snoerloos
Delen
Eigenschappen
- Hilti's meest veelzijdige wandzaag ooit, kan u droog, verzonken en dieper snijden met snelle instelling
- Hilti Cut Assist rust de wandzaag uit voor volledig automatisch zagen wanneer oppervlak wordt gedetecteerd, optimaliseert dan voortdurend snelheid, transmissie en waterstroom, zelfs bij het zagen door wapening. Cut Assist biedt hogere productiviteit en creëert meer tijd voor andere taken.
- De geïntegreerde flens voor verzonken zagen maakt de montage en demontage eenvoudiger om de opdracht zonder vertraging te kunnen uitvoeren
- Met het breder diameterbereik tot 1200 mm is het nu mogelijk om tot een diepte van 53 cm te snijden
- Snijden in droge modus: dankzij een waterbypass, droge flens, droge beschermkap en droge stofzuigers kunt u nu tot een diepte van 20 cm snijden, zelfs zonder smurrie te creëren
Toepassingen
- Openingen voor deuren en ramen, openingen in vloeren, in gewapend beton, metselwerk en natuursteen snijden en uitbreiden (droog zagen mogelijk in zacht beton en metselwerk)
- Voor gevel- en balkonrenovaties
- Nauwkeurig slopen van muren en vloeren met weinig trillingen
- Zagen in kleine ruimtes of op moeilijk bereikbare plaatsen
- Verzonken zagen (geleverd met flens voor verzonken zagen)