DST 20-CA 2de wandzaag
Nieuw productArtikel #r18475965
Elektrische wandzaag voor zware zaagwerkzaamheden met zaaghulp en geïntegreerde bedieningselektronica (geen externe e-box)
- Motorvermogen: 20 kW
- Bladdiameter - bereik: 600 - 1600 mm
- Min. generatorvermogen: 40 kVA
Delen
Eigenschappen
- Bespaart tijd voor andere taken – Hilti Cut Assist helpt u om het zagen volledig te automatisch te laten verlopen Start wanneer het oppervlak wordt gedetecteerd, optimaliseert vervolgens voortdurend snelheid, versnelling en waterdebiet
- Snellere zaagtijd – de pull/push-modus in Cut Assist verkleint de zaagtijden in vergelijking met de normale trektmodus
- Eenvoudigere montage en demontage – de geïntegreerde flens voor verzonken zagen zorgt voor meer gebruikscomfort
- Geen externe e-box nodig. De geïntegreerde bedieningselektronica maken de zaag compacter en gemakkelijker te besturen, vervoeren en op te zetten
- De snijdiepte wordt in real-time weergegeven op de afstandsbediening
Toepassingen
- Zagen en uitbreiden van openingen in betonnen muren en vloeren
- Nauwkeurig slopen van muren en vloeren met weinig trillingen
- Door zwaar gewapend beton, kunst- en natuursteen, baksteen, blokken en andere materialen op basis van mineralen
- Zagen in krappe ruimten en op moeilijk bereikbare plaatsen
- Voor gevel- en balkonrenovaties