DX 6 MX kruitschiethamer met magazijn
Nieuw productArtikel #r11908223
Volledig automatische kruitschiethamer met magazijn voor bevestiging van nagelstroken
- Afmetingen (l x b x h): 485 x 69 x 190 mm
- Gewicht: 3.63 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Schroeven op band
Delen
Klanten zochten ook naar looprooster bevestiging, magazijn, plunjerschiethamer, schieter of DX 6
Eigenschappen
- Nagelmagazijn inbegrepen – voor snel opeenvolgend insturen van 10 nagels voor herladen
- Instelling van het energieniveau in één stap – met uitgebreide stroomregeling op het gereedschap kunt u één enkele patroonkleur gebruiken voor vele bevestigingen
- Hogere productiviteit – automatische plunjerterugkeer en patroonverplaatsing om tot 5 keer sneller te werken dan met andere bevestigingsmethoden
- Eenvoudig te bedienen – nauwkeurige controle helpt voor een consistente, nauwkeurigere bevestiging
- On-board display – toont wanneer uw schiethamer moeten worden schoongemaakt of onderhouden
Toepassingen
- Bevestigen van hout en plaatstaal op beton, metselwerk van kalkzandsteenblokken of staal
- Bevestiging van 2x4's op beton
- Bevestiging van afvoerbekledingen en membranen op beton of CMU-blokken
- Bevestiging van buitenmuur-, afbuig- of slipclips op beton en staal
- Plaatsen van Hilti afstandsstukken voor bekisting op beton