DX 6-IE Kruitschiethamer voor isolatiebevestiging
Nieuw productArtikel #r11908225
Volledig automatische kruitschiethamer voor de bevestiging van isolatie op beton, metselwerk en staal
- Afmetingen (l x b x h): 607 x 69 x 190 mm
- Gewicht: 3.48 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Isolatie
Delen
Klanten zochten ook naar looprooster bevestiging, isolatie, plunjerschiethamer, schieter of DX 6
Eigenschappen
- Snelle oplossing in één handeling voor het bevestigen van isolatieplaten (zacht en hard) en minerale wol op beton, metselwerk en staal
- Hogere productiviteit – automatische plunjerterugkeer en patroonverplaatsing om tot 5 keer sneller te werken dan andere bevestigingsmethoden
- Instelling van het energieniveau in één stap – met uitgebreide stroomregeling op het gereedschap kunt u één enkele patroonkleur gebruiken voor vele bevestigingen
- Eenvoudig te bedienen – nauwkeurige controle helpt voor een consistente, nauwkeurigere bevestiging
- On-board display – toont wanneer uw nagels moeten worden schoongemaakt of onderhouden
Toepassingen
- Bevestiging van isolatieplaten op zacht of taai beton, staal en CMU
- Bevestigen van isolatiemateriaal op muren en wanden
- Bevestigen van licht geventileerde gevelisolatie
- Bevestigen van ETICS-isolatie
- Bevestigen van buitenmuurisolatie van kelder