DX 6-GR Kruitschiethamer voor roosters
Nieuw productArtikel #r11908524
Volledig automatische kruitschiethamer bevestigingsgereedschap voor de bevestiging van roosters en diamantplaten
- Afmetingen (l x b x h): 491 x 69 x 190 mm
- Gewicht: 3.42 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Draadstang
Delen
Klanten zochten ook naar looprooster bevestiging, roosters, plunjerschiethamer, schieter of DX 6
Eigenschappen
- Sneller: tot 120 looproosterbevestigingen per uur door één gebruiker
- Hogere productiviteit – automatische plunjerterugkeer en patroonverplaatsing om tot 5 keer sneller te werken dan andere bevestigingsmethoden
- Instelling van het energieniveau in één stap – met uitgebreide stroomregeling op het gereedschap kunt u één enkele patroonkleur gebruiken voor vele bevestigingen
- Eenvoudig te bedienen – nauwkeurige controle helpt voor een consistente, nauwkeurigere bevestiging
- On-board display – toont wanneer uw nagels moeten worden schoongemaakt of onderhouden
Toepassingen
- Bevestiging van roosters op staalconstructies
- Bevestiging van diamanten platen op staalconstructies