GX-IE XL Gasschiethamer voor isolatie
Nieuw productArtikel #r19718461
Schiethamer op gas voor isolatiebevestiging op zachte en deels taai beton en koud gevormde staalbouten (isolatie plaatdikte 25 – 200 mm | 1" – 7 7/8")
- Bevestigingsmiddelopname: Enkelvoudig
- Boutlengtebereik: 25 - 200 mm
- Type energiebron: GC 52-gasbus
Delen
Klanten zochten ook naar gipsplaatprofiel, gasgereedschap, isolatie of gas-aangedreven machine
Eigenschappen
- Snelle en eenvoudige bevestigingsmethode voor isolatietoepassingen – tot vijf keer sneller dan conventionele methoden
- Korte en comfortabele slagbeweging (20 mm │ 3/4") met geringe terugslag, vermindert vermoeidheid, vooral bij toepassingen boven hoofdhoogte
- Snoerloos gereedschapsplatform – dezelfde accu voor alle 12V-gereedschappen van Hilti
- Uitmuntende accuduur: 5.000 nagels per acculading, met een laadtijd van slechts 30 minuten
- Uitstekend gaspatroonbereik – meer dan 800 schoten per gaspatroon
Toepassingen
- Eén systeem voor het bevestigen van minerale wol, EPS, XPS, PIR en PUR op zacht en deels taai beton en koud gevormde stalen bouten
- Geschikt voor het bevestigen van isolatiemateriaal op muren en plafonds.
- Geschikt voor het bevestigen van isolatiemateriaal in de toepassing voor licht geventileerde gevels (LVF)
- Geschikt voor het bevestigen van isolatiemateriaal aan de onderzijde van betonplaten (plafond)
- Bevestiging van isolatiemateriaal in de buitenmuur van een kelder (funderingswand)