GX 3-ME Gasschiethamer
Nieuw productArtikel #r4410162
Gas-tacker met één krachtbron voor elektrische en mechanische toepassingen
- Afmetingen (lxb): 436 x 132 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap: 3.99 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Schroeven op band
Klanten zochten ook naar schieter, pistool, schiethamer, nagelpistool of gashamer
- Geen accu - dus geen stroombron nodig en geen stilstand door opladen
- Gebogen nagelmagazijn voor 40 nagels, voor een betere toegankelijkheid in smalle ruimtes en diepe groeven
- Hoge bevestigingssnelheid voor hoge productiviteit en maximale efficiëntie
- Breed scala aan nagels voor bevestiging op vele verschillende soorten materialen
- Gasmeter helpt te voorkomen dat het gas onverwacht op is
- Bevestiging van kabels en leidingen op vloeren, muren en betonnen plafonds, massief metselwerk of staal
- Bevestiging van diverse lichte elektrische installaties op vloeren, muren en plafonds van beton, massief metselwerk of staal
- Bevestiging van verwarmingsbuizen op vloeren van beton
- Geschikt voor diverse lichte bevestigingstoepassingen op beton, vol metselwerk of staal
- Gipsplaatrails bevestigen op vloeren, muren en betonnen plafonds, massief metselwerk of staal – gebruik van de IF-schiethamerneus wordt aanbevolen

Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse gebruiksvergoeding die alle kosten voor gereedschap, service en reparatie dekt, waardoor absolute kostenbeheersing en efficiëntie van de backoffice worden gegarandeerd.
- Krachtige gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werven.
- Vervangtoestel tijdens reparatie om stilstand te verminderen.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding GX 3 (01), Duits, Deens, Lithuanian, Latvian, Romanian, Fins, Pools, Croatian, Slowaaks, Italiaans, Engels, Frans, Techisch, Hongaars, Spaans, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Portugees, [ 3.1 MB ]
- Gebruikshandleiding X-FG/X-WH/X-PH(D), [ 548.1 kB ]
- Gebruikshandleiding X-SL G3 / X-SL G3-ME, [ 773 kB ]
- Gebruikshandleiding Pin Punch Set, [ 293.9 kB ]