DX 462 HM Stempelgereedschap voor metaal
Nieuw productArtikel #r59015
Volledig automatische, productieve kruitschiethamer voor markering op koude en hete stalen oppervlakken
- Afmetingen (l x b x h): 545 x 56 x 164 mm
- Gewicht: 4.35 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Bijzonderheid
Delen
Klanten zochten ook naar Automatische schiethamer, Kruitschiethamer, Universele schiethamer of Plunjerschiethamer
Eigenschappen
- Totale mobiliteit en volledig onafhankelijk van de stroomvoorziening (geen kabels)
- Markeringskop kan tot 10 karakters aan (afhankelijk van het karaktertype) in gelijk welke letter- of cijfercombinatie
- X-PT-verlengsysteem om van op een veiligere afstand roodgloeiend staal te markeren
- Verbeterde betrouwbaarheid met eenvoudige reiniging en onderhoud
- Een eenvoudig maar veilig vergrendelingsmechanisme garandeert dat de letters of cijfers snel en eenvoudig kunnen worden verwisseld
Toepassingen
- Markeren op hete metalen oppervlakken met een maximumtemperatuur van 800°C
- Markering van metaalcomponenten voor identificatie, traceerbaarheid en kwaliteitscontrole in staalfabrieken, fabriekshallen, testinstituten enzovoort
- Markering van platen, blokken, staven en stangen, plus lichte, middelzware of zware stalen secties
- Markering op metalen met scherpe karaktertypes en karaktertypes met lage dan wel hoge spanning in verschillende formaten

Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse gebruiksvergoeding die alle kosten voor gereedschap, service en reparatie dekt, waardoor absolute kostenbeheersing en efficiëntie van de backoffice worden gegarandeerd.
- Krachtige gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werven.

Hilti Tool Service
Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest