DX 351 MX-plunjerschiethamer
Nieuw productArtikel #r709
Automatisch aangedreven schiethamer, hoge productiviteit, compact, voor nagels op strip
- Afmetingen (l x b x h): 404 x 56 x 164 mm
- Gewicht: 2.44 kg
- Bevestigingsmiddelopname: 10 nagels
Delen
Klanten zochten ook naar Automatische schiethamer, Kruitschiethamer, Universele schiethamer of Plunjerschiethamer
Eigenschappen
- Volledig automatisch, geen cycluswerking vereist
- Snel opeenvolgend schieten van 10 bevestigingen zonder herladen
- Zeer gebruiksvriendelijk: licht, lichte terugslag, laag geluidsniveau
- Snelle en gemakkelijke conversie van magazijnwerktuig naar werktuig voor individuele bevestigingen
- Gemakkelijk te reinigen en te onderhouden
Toepassingen
- Gipsplaten op metalen profiel

Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse gebruiksvergoeding die alle kosten voor gereedschap, service en reparatie dekt, waardoor absolute kostenbeheersing en efficiëntie van de backoffice worden gegarandeerd.
- Krachtige gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werven.

Hilti Tool Service
Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- Tegen dezelfde dag volgende week of gratis: laat uw machine onderhouden, reinigen en leveren tegen dezelfde dag volgende week of de reparatie is gratis
- Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest