BX 3-ME (02) Snoerloos bevestigingsgereedschap
Nieuw productArtikel #r8843642
22V accu-schiethamer voor elektrische en mechanische toepassingen
- Afmetingen (l x b x h): 473 x 134 x 280 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap: 3.331 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Schroeven op band
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Tweede generatie schiethamers van Hilti met directe bevestigingstechniek – voor meer betrouwbare bevestigingen van hoge kwaliteit in beton, staal en sommige soorten massief metselwerk
- Verbrandingsloze bediening – geen gasbussen of kruitpatronen die moeten worden bewaard of weggegooid
- Schiet tot wel 800/500/400 bevestigingen met één acculading (afhankelijk van het B22-accumodel - 5,2 Ah, 3,0 Ah of 2,6 Ah)
- Kan worden gebruikt met losse nagels en nagels op strip, zoals draadbouten – magazijncapaciteit van 20 nagels
- Ontworpen voor hoge productiviteit – bevestigingssnelheid van 1,3 nagels per seconde
Toepassingen
- Bevestiging van kabels en leidingen op vloeren, muren en en plafonds van beton, massief metselwerk of staal
- Bevestiging van diverse lichte elektrische installaties op vloeren, muren en plafonds van beton, massief metselwerk of staal
- Bevestiging van verwarmingsbuizen op vloeren van beton
- Geschikt voor diverse lichte bevestigingstoepassingen op beton, vol metselwerk of staal
- Bevestiging van gipsplaatrails aan vloeren, muren en betonnen plafonds, massief metselwerk of staal – gebruik van de IF-schiethamerneus wordt aanbevolen