HDE 500-22 Snoerloos chemisch injectiepistool
Nieuw productArtikel #r13250342
Snoerloze hybride/epoxy chemisch ankerspuit met intelligente functies om de snelheid en veiligheid te verhogen en afval te beperken (Nuron-accuplatform)
- Batterijtype: 22 V
- Afmetingen (l x b x h): 440 x 120 x 230 mm
- Type mortelspuit: Batterij
Delen
Klanten zochten ook naar Mortelspuit, batterijpistool, batterij mortelspuit, accu mortelspuit of HDE 500
Eigenschappen
- Snellere verankering – snoerloze chemische lijmpistolen zijn een fantastische manier om tijd, afval en schoonmaak te besparen met elke stang die u bevestigt
- Verminder aanzienlijk het mortelafval – het doseerwiel en de aanbevelingen voor de dosering van de Hilti Volume Calculator App zijn nu tot de millimeter nauwkeurig
- Voor een hogere veiligheid en betrouwbaarheid – LED-lampen geven live feedback om te bevestigen dat het mortel correct is doseerd of als het patroon bijna leeg is
- Herhaaldelijke en hervatte functies – het intelligente geheugen maakt het gemakkelijk om telkens wanneer u de trekker overhaalt dezelfde hoeveelheid mortel te doseren, of een gat af te werken als u het werk moest onderbreken om het patroon te vervangen
- Op het Nuron-accuplatform – snoerloze machines zonder aan vermogen te moeten inboeten, dankzij duurzame accu's, tijdbesparende accessoires en een reeks services om u productief te houden, nu en morgen
Toepassingen
- Injectie van Hilti HIT expoxy of chemisch ankermortel voor het bevestigen van ankerstangen en wapeningen in beton en metselwerk
- Voor het doseren van Hilti brandwerend schuim (alleen verpakt in compatibele zachte folieverpakkingen)