CD 4-A22 Snoerloze kitspuit
Nieuw productArtikel #r9615601
22V-kitspuit aangedreven door li-ionaccu's voor afdichtingsmiddelen en lijm in meerdere toepassingen
- Uitdrijfkracht: 5000 N
- Snelheid bij nullast: 1 - 10 mm/s
- Lengte: 186 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Veelzijdig werktuig dat afwisselend kan worden gebruikt met patronen van 310 ml (10 oz) of boorlichamen van 600 ml (20 oz)
- Variabele snelheid voor nauwkeurige kraalcontrole
- Krachtig gereedschap voor de eenvoudige dosering van materiaal met een hoge viscositeit
- Antidrupfunctie voor zo min mogelijk materiaalafval
- Ingebouwd ledlampje biedt onmiddellijke verlichting van het werkgebied
Toepassingen
- Doseren van acryl-afdichtmiddelen en lijm
- Doseren van brand-, rook- en geluidswerende afdichtkitten
- Doseren van uitzetvoegafdichtmiddelen
Services
![Machineparkbeheer](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- Krachtige gereedschappen en de laatste nieuwe technologie verhogen de productiviteit op de bouwplaats.
- Tijdens de reparatie kunt u een gereedschap lenen en zo downtime verminderen.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.