SD 5000-A22 02 Snoerloze gipsplaatschroefmachine
Nieuw productArtikel #r10495308
Snoerloze 22 V-gipsplaatschroevendraaier met 5000 tpm voor bevestigen van gipsplaat, houten platen en wandbekleding
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap: 1.02 kg
- Max. koppel: 7 Nm
- Nominale spanning: 21.6 V
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Verbeterde ergonomie: 300 gram lichter dan de SD 5000-A22 van de eerste generatie, met een goed gebalanceerd ontwerp dat stevig in de hand ligt