BELANGRIJKE INFORMATIENationale acties in België (24–26 november)Meer informatie
Nuron

SBT 6-22 snoerloze boor- en schroefmachine

Staalboor- en schroefgereedschap voor het voorboren van nauwkeurige gaten en het installeren van S-BT inschroefbouten (Nuron-accuplatform)

  • RPM: 2000 rpm
  • Max. koppel: 85 Nm

Klanten zochten ook naar S-BT-gereedschapMetaalboor of Boormachine voor staal.

Opties kiezen

Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 900,71 EUR

Technische gegevens

RPM
2000 rpm
Max. koppel
85 Nm

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Alles wat u nodig hebt voor de installatie van S-BT inschroefbouten. De SBT 6-22 is de gespecialiseerde metaalboormachine van Hilti met het hoge koppel en de extreme duurzaamheid die nodig zijn voor de bevestiging op staal
  • Eenvoudiger nauwkeurig boren: de nieuwe boorhulpfunctie geeft feedback aan de gebruiker wanneer de tapse boor de bedoelde diepte voor S-BT bouten heeft bereikt
  • Geen kalibratie nodig: het gereedschap stopt automatisch zodra de vooraf ingestelde verankeringsdiepte is bereikt, waardoor een correcte installatie van de bout sneller en gemakkelijker wordt
  • De krachtige koolborstelloze motor levert voldoende koppel voor alle stappen van de bevestiging op staal, van het boren van centreergaten tot het aanspannen van de roosterbevestigingselementen of doppen
  • Op het Nuron-accuplatform: snoerloze toestellen zonder compromissen te stellen, dankzij duurzame accu's en een reeks diensten om u productief te houden, nu en morgen.

Toepassingen

  • All-in-one metaalboor voor de installatie van S-BT bevestigingsmiddelen: van het boren van nauwkeurige centreergaten tot het aanspannen van de bevestigingsmiddelen
  • Bevestiging op staal met S-BT inschroefbouten, inclusief multifunctionele bevestigingsmiddelen, roosterbevestigingselementen, kabelgoten en schoor
  • Boren met hoog koppel en hoge snelheid tot 13 mm diameter in metaal
  • Ook geschikt voor boren met boren en speedboren tot 32 mm diameter in hout en zagen met gatzagen tot 125 mm diameter
  • Inschroefboutsysteem beschikbaar in verschillende corrosieweerstandsniveaus, inclusief roestvrij staal

Zie de afzonderlijke artikelen voor informatie over goedkeuring of certificaten.

Productvideo's