SF 10W-22 snoerloze boormachine
Nieuw productArtikel #r18201161
Snoerloze schroefmachine met een hoger koppel gespecialiseerd in veeleisende toepassingen in hout en andere materialen
- Maximum koppel (zachte/harde verbinding): 95 Nm (zachte verbinding), 120 Nm (harde verbindng)
- Nullast tpm: Versnelling 1: 330 rpm; Versnelling 2: 560 rpm; Versnelling 3: 1300 rpm; Versnelling 4: 2230 rpm
- Afmetingen (l x b x h): 240 x 67 x 221 mm
Delen
Klanten zochten ook naar schroefmachine, visseuse, schroefboormachine, schroeftoestel of SF 10
Eigenschappen
- Snoerloze schroefmachine met hoog koppel voor veeleisende bevestiging en boren in hout en andere materialen dankzij een maximale kruiskoppelingkoppel van 95 Nm en een versnellingsbak met 4 snelheden
- Ongeëvenaarde snoerloze prestaties – meer boren en schroeven per acculading en met een constante hogere snelheid dankzij de Nuron-accu's en de koolborstelloze motor
- Gebouwd met het oog op duurzaamheid – volledige metalen boorkop, koolborstelloze motor, rubberen stootranden en geoptimaliseerde koeling om beter bestand te zijn tegen de ruige omstandigheden op bouwplaatsen
- Geavanceerde veiligheidsfuncties – Active Torque Control (ATC) helpt om het meedraaien van de boorbit te voorkomen en een LED-werklamp in de basis zorgt voor een duidelijk zicht op uw werkgebied
- Op het Nuron-accuplatform – snoerloze toestellen zonder compromissen – dankzij duurzame accu's, energiebesparende boorbits en een reeks diensten om u productief te houden
Toepassingen
- Boren in hout met vlinderboren tot 40 mm diameter
- Boren in hout met slangeboren tot 50 mm diameter
- Doorvoeringen met gatzagen tot 152 mm diameter
- Indraaien van houtschroeven voor zware toepassingen
- Indraaien van structurele houtschroeven tot 12 mm diameter en 400 mm lengte in hout