SF 8M-22 snoerloze boor- en schroefboormachine
Nieuw productArtikel #r18551031
Snoerloze boor- en schroefmachine met verwisselbare boorkoppen, meer koppel, hoger toerental en instelbare snelheid
- Maximum koppel (zachte/harde verbinding): 55 Nm (zachte verbinding), 75 Nm (harde verbindng)
- Nullast tpm: Versnelling 1: 365 rpm; Versnelling 2: 625 rpm; Versnelling 3: 1440 rpm; Versnelling 4: 2460 rpm
- Klembereik gereedschapsopname: 2 - 13 mm
Delen
Klanten zochten ook naar schroefmachine, visseuse, boren in staal, schroeftoestel of SF 8
Eigenschappen
- Meer flexibiliteit en productiviteit met verwisselbare boorkoppen - innovatief boorkopontwerp zorgt ervoor dat verschillende klauwplaten binnen enkele seconden kunnen worden verwisseld (schroefdraadopname M3-M16, zelfspannende klauwplaat, universele klauwplaten)
- Betere prestaties in metaal - een hoger toerental van 2460 gecombineerd met een zacht gewrichtskoppel (60 Nm) en vier snelheden zorgen ervoor dat de snoerloze boor- en schroefmachine met gemak het veeleisende boren en schroeven in metaal aankan
- Meer gemoedsrust - gespecialiseerde boorkop met zelfspannende functie, ontworpen voor het boren in metaal, beschermt tegen slippen van de boor
- Veiligere werkomgevingen – Active Torque Control (ATC) van Hilti helpt om te voorkomen dat het gereedschapslichaam gaat meedraaien als de boorbit blijft steken en een LED-werklamp in de basis zorgt voor een duidelijk zicht op uw werkgebied
- Grotere betrouwbaarheid - een krachtige batterij en koolborstelloze motor zorgen voor meer boren en schroeven per lading bij consistent hoge snelheden
Toepassingen
- Boren met HSS-boren tot 20 mm diameter in metaal
- Boren in metaalplaat met trappenboren tot 3 mm diameter met een dikte tot 40 mm
- Gaten boren in metaal met gatzagen tot 102 mm
- Tappende schroefdraad tot maat M16 (vierkante schachtbits geschikt voor draadtaphouders)
- Verzinkboren in metaal tot 31 mm diameter