SD 2500 Gipsplaatschroefmachine
Nieuw productArtikel #r3008
Gipsplaatschroevendraaier met snoer en 2500 tpm voor toepassingen op hout/gipsplaat
- Max. koppel: 19 Nm
- Nominale spanning: 230 V
- Gewicht: 1.5 kg
Klanten zochten ook naar elektrische schroefmachine, gyproc, stukadoor, vijsmachine of schroefmachine op snoer
- Hoge prestaties dankzij een sterke motor van 710 W
- Uitgebalanceerd, comfortabele ergonomie – zorgt voor minder stilstand, omdat de gebruiker minder moe is
- Suitable for a wide range of interior finishing applications
- Gerichte ventilatie voorkomt dat er gipsplaatstof in het gezicht van de gebruiker wordt geblazen
- Quiet depth gauge coupling
- Bevestiging van gipskarton- en gipsvezelplaten op metalen en houten frames en plafonds
- Bevestiging van houten platen op metalen en houten frames en plafonds
- Schroefbevestigingstoepassingen waarvoor een hoog koppel is vereist (bijvoorbeeld hout op hout)

Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.