AG 6D-22 Snoerloze haakse slijper (125 mm)
Nieuw productArtikel #r13009534
Krachtige haakse accuslijper met koolborstelloze motor, SensTech-controle en geavanceerde veiligheidsfuncties voor schijven tot 125 mm (Nuron-accuplatform)
- Nominale spanning: 21.6 V
- Schijfdiameter: 125 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap: 2 kg
Delen
Klanten zochten ook naar slijpmolen, sense tech, haakse slijper, disqueuse of AG 6
Eigenschappen
- Zeer slanke maar krachtige snoerloze haakse slijper 125 mm ontworpen voor uw zwaarste zaag-, afwerkings- en slijpwerken
- Meer zaagsneden per batterijlading – verricht meer werk met een accu dankzij de combinatie van koolborstelloze motor en een langere levensduur van de Nuron-accu's
- Ultieme vermogen-gewichtsverhouding – dubbel de zaagsnelheid, maar hetzelfde gewicht als de vorige Hilti accuslijpers
- Innovatieve ergonomie – slankere handgreep met touch-geactiveerde SensTech dodemanfunctie in plaats van een mechanische paddle, voor meer comfort en manoeuvreerbaarheid
- Verbeterde veiligheidsfuncties – het nieuwe 3D-Active Torque Control (ATC) voor een betere bescherming tegen de terugslag van de haakse slijper in alle richtingen
Toepassingen
- Zagen van wapening, buizen en metaalplaat
- Verwijderen van lasnaden, in- en vlakslijpen, ontbramen en afwerken van metalen oppervlakken
- Zagen en slijpen van beton, metselwerk, dakpannen of steen