DWS 225 lange schuurmachine
Nieuw productArtikel #r13340751
Lange willekeurig excentrische schuurmachine voor gipsplaten met koolborstelloze motor met variabele snelheid en stofafzuiging (geleverd met zak en verlengstuk)
- Schuurplateaudiameter: 225 mm
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 3.5 kg
- Minimaal trillingstoerental - bereik: 4000 - 8000 toeren / min
Klanten zochten ook naar langnek schuurmachine, gyproc, giraf, wand schuurmachine of DWS 225
- Snellere afwerking – lange schuurmachines kunnen de werktijd verminderen dankzij de combinatie van snelheid, oppervlakte-afwerking en minimale herbewerking, zodat u de klus sneller kunt klaren
- Eenvoudiger te gebruiken – willekeurige excentrische schuurmachines laten minder oppervlaktemarkeringen achter, dus zijn ze eenvoudiger en sneller in gebruik voor een perfect geschuurde gipsplaat
- Comfortabel gebruik – lichter, betere gereedschapsbalans en 180° flexibel, open schuurkop om u een comfortabele bediening te bieden bij het schuren van muren, plafonds en in hoeken
- Nagenoeg stofvrij schuren – dankzij de stofafzuiging door de schuurschijven kan de levensduur verlengd, de lucht schoon gehouden en het opruimen beperkt worden
- Minimale stilstand – nagenoeg onderhoudsvrij koolborstelloze motor en afneembaar stroomsnoer voor eenvoudiger onderhoud op de bouwplaats
- Afwerken gipsplaatplafonds en muren – met de verlengstok (inbegrepen) kunt u uw lange schuurmachine verlengen en in vele gevallen het gebruik van ladders of stellages vermijden
- Schuren van gipsplaat, gips en gipsplaat vulstof – de motor met variabele snelheid biedt een betere controle over de oppervlakte-afwerking en het verwijderingspercentage
- Verwijderen van verf, lijm, coatings of residu

Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding DWS 225 (01), Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Russisch, Italiaans, Engels, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Slowaaks, Croatian, Kazakh, Frans, Hongaars, Greek, Sloveens, [ 3.3 MB ]