AG 150-20D haakse slijper
Nieuw productArtikel #r18048437
Borstelloze 2000W haakse slijper met dodemansschakelaar voor het doorslijpen en slijpen in metaal, beton en metselwerk met schijven tot 150 mm
- Schijfdiameter: 150 mm
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 2.5 kg
- Max. zaagdiepte: 46 mm
Delen
Klanten zochten ook naar dodemanschakelaar, slijper, slijpmachine, valbeveiliging of AG 150-20D
Eigenschappen
- Verbeterde veiligheidsfuncties – nieuwe 3D-Active Torque Control (ATC) voor een betere bescherming tegen haakse slijper terugslag in elke richting
- De Hilti Smart Power-technologie past het uitgaand vermogen aan op het te zagen materiaal, waardoor er constant hoge zaagprestaties kunnen worden geleverd en de motor tegen overbelasting kan worden beschermd
- Robuuste stofkap (optie) voor vrijwel stofvrije werking en zachte handgrepen voor meer werkcomfort
- De snelwerkende rem stopt de schijf binnen enkele seconden – ideaal bij werken in krappe ruimtes
- Dodemansschakelaar – geïntegreerde dodemansschakelaar in gereedschapsgreep voor een verhoogd comfort en veiligheid
Toepassingen
- Zagen van staal, beton en metselwerk
- Ruw slijpen en fijn afwerken van metaal, beton en metselwerk
- Verwijdering van coatings op cement en afwerklaag
- Renovatie van voegen