WFE 450-E excentrische schuurmachine
Nieuw productArtikel #r2085
Excentrische slijper met snoer en ronde grondplaat
- Schuurplateaudiameter: 150 mm
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 2.2 kg
- Minimaal trillingstoerental - bereik: 10000 - 20000 toeren / min
Delen
Klanten zochten ook naar excentrische schuurmachine, schuurmachine, hout schuurmachine of WFE 450
Eigenschappen
- Geavanceerde ergonomie - ontworpen voor een betere hantering in alle werkposities
- Duidelijk gemakkelijker in het gebruik en minder vermoeiend
- Diverse grepen voor elke toepassing - laag gelegen "surround" greep voor het schuren bij de afwerking, plus een ingebouwde extra hulpgreep
- Zachte beklede grepen
- De Hilti Smart Power-technologie past het uitgaand vermogen aan op het te zagen materiaal, waardoor er constant hoge zaagprestaties kunnen worden geleverd en de motor tegen overbelasting wordt beschermd
Toepassingen
- Zachthout en hardhout
- Alle houtmaterialen
- Verf, lak en vernis
- Diverse geharde vullers
- Excenterschuurmachine die beantwoordt aan de hoogste vereisten op het gebied van hantering, ergonomie, prestatievermogen en kwaliteit.

Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.