AG 115-D Haakse slijper
Nieuw productArtikel #r2328144
Slanke haakse slijper van 850W (230V), 700W (100-110V) met dodemansschakelaar voor schijven tot 115 mm
- Schijfdiameter: 115 mm
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 2 kg
- Max. zaagdiepte: 24 mm
Delen
Klanten zochten ook naar slijpmolen, slijper, haakse slijper, disqueuse of AG 115
Eigenschappen
- Krachtige motor van 850 W (700 W)
- Ontwerp met laag profiel voor gemakkelijkere toegang in krappe ruimtes
- Handig en eenvoudig in het gebruik
- Ontworpen voor werkcomfort – minder vermoeiend bij langdurig gebruik
- Dodemansschakelaar voor extra veiligheid
Toepassingen
- Voor het doorslijpen en vlakslijpen van metalen
- Occasioneel gebruik voor doorslijpen en vlakschuren van minerale materialen
- Vooral afwerktoepassingen
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding AG 100/115-7/-8 (S/D) (03), Oekraïens, Serbian, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Slowaaks, Croatian, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 6.3 MB ]
- Gebruikshandleiding China RoHS II, Chinees, Chinese, Engels, [ 13.9 kB ]