AG 125-13S haakse slijper
Nieuw productArtikel #r4583169
Haakse slijper van 1300 W met extra duurzame koolborstels voor zagen en slijpen met schijven van maximaal 125 mm
- Schijfdiameter: 125 mm
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 2.5 kg
- Max. zaagdiepte: 34 mm
Delen
Klanten zochten ook naar slijpmolen, slijper, haakse slijper, disqueuse of AG 125
Eigenschappen
- Active Torque Control (ATC) voorkomt dat het gereedschap ongecontroleerd ronddraait als de schijf vastloopt, waardoor de kans op een veelvoorkomend veiligheidsrisico afneemt
- De Hilti Smart Power-technologie past het uitgaand vermogen aan in functie van het te zagen materiaal, waardoor er constant hoge zaagprestaties kunnen worden geleverd en de motor tegen overbelasting wordt beschermd
- Antislip handgreep aan de achterzijde van de machine en zijhandgreep met soft-grip voor weinig trillingen en maximaal comfort
- Tijdbesparend zagen en schuren in breedten tot 25 mm met twee schijven (in combinatie met DC EX 125/5"-accessoires)
- Ergonomisch ontworpen gereedschap voor universeel gebruik bij zagen en slijpen
Toepassingen
- Zagen en slijpen van stalen en minerale basismaterialen
- Snijden van metalen en minerale materialen met een grove of fijne korrel
- Verwijderen van coatings op cement en plakspaan
- Renovatie van voegen
- Voor allerlei oppervlakken en materialen