WFO 280 excentrische schuurmachine
Nieuw productArtikel #r934
Excentrische schuurmachine met regelbare snelheid en verminderde blootstelling aan trillingen voor efficiënter schuren van grotere oppervlakken
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 2.8 kg
- Minimaal trillingstoerental - bereik: 10000 - 20000 toeren / min
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau: 81 dB (A)
Delen
Klanten zochten ook naar orbitale schuurmachine, schuurmachine, hout schuurmachine of WFO 280
Eigenschappen
- Lage trillingswaarden
- Efficiënter en minder vermoeiend in het gebruik
- Hilti Smart Power Technology™ voor constant hogere schuurprestaties
- Oneindig regelbare snelheidscontrole voor de juiste slijpsnelheid voor elk materiaal en de beste afwerking.
- Gecoördineerde stofafzuiging
Toepassingen
- Schuren van grote oppervlakken
- Fijne afwerking van het oppervlak
- Voor schuren
- Zachthout en hardhout
- Alle houtmaterialen

Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.