AG 4S-A22 Snoerloze haakse slijper
Nieuw productArtikel #r9884540
22V snoerloze haakse slijper met elektronische snelheidsregeling en borstelloze motor voor dagelijkse zagen en slijpen met schijven tot 125 mm of 5" diameter
- Nominale spanning: 21,6 V
- Schijfdiameter: 125 mm
- Max. zaagdiepte: 34 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Koolborstelloze motor voor een drie keer langere levensduur (geen schade aan de stroomwisselaar en geen vervanging van koolborstels)
- Erg slank ontwerp met vergrendelschakelaar – deze haakse accuslijper ligt stevig in uw hand, voor meer comfortabel gebruik en nauwkeurige controle, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Nauwkeurige snelheidsregeling van 3400-7600 toeren per minuut – u kunt hogere snelheden gebruiken om zeer snel te zagen en slijpen, terwijl de lagere snelheden u helpen om een oppervlak perfect af te werken
- Active Torque Control (ATC) voorkomt dat het gereedschap ongecontroleerd ronddraait als de schijf vastloopt, waardoor de kans op een veelvoorkomend veiligheidsrisico afneemt
- Accu-gereedschapsplatform – dezelfde accu voor al uw 22 V-gereedschap van Hilti
Toepassingen
- Zagen en slijpen van staal, roestvast staal en andere materialen
- Afwerkingsmetaal
- Ontbramen en polijsten van metaal
- Snijden en slijpen van minerale materialen
- Tegels doorzagen met diamantschijven met doorlopende rand
Services
![Machineparkbeheer](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- Krachtige gereedschappen en de laatste nieuwe technologie verhogen de productiviteit op de bouwplaats.
- Tijdens de reparatie kunt u een gereedschap lenen en zo downtime verminderen.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.